
A1 电池
快速充电,持久续航
为你的机器人提供强大动力

高性能机器人专用电池
更大的电流和功率、更加安全、可靠、智能的BMS
安全稳定,自主保护
采用高性能聚合物锂离子电池,额定容量高达90.72Wh,为A1机器人提供长达1小时的续航。先进的锂电池管理系统对电池进行充放电保护以及长期存储的自放电保护,确保电池安全可靠的持久使用。得益于电芯的高效强劲,即使是机器人做炫酷的后空翻动作也能应付自如。
- 温度保护充电温度保护:电池温度为5℃以下或55℃以上时充电会损坏电池,在此温度时电池将触发充电异常。
- 电路保护自动平衡电池内部电芯电压,以保护电池。
- 重置保护电池电量高于65%无任何操作存储10天后,电池可启动自放电至65%,电量,以保护电池。每次自放电过程持续约1小时,放电期间无LED灯指示,可能会有轻微发热,属正常现象。
- 过压保护大电流充电将严重损伤电池,当充电电流大于4A,电池会停止充电。
- 硬件保护在电池检测到短路的情况下,切断输出,以保护电池
- 输出保护过度放电会严重损伤电池,当电池放电至18V,电池会切断输出。
- 过充保护过度充电会严重损伤电池,当电池充满后自动会停止充电。
- 电池保护当电池处于开启状态时,若未连接任何用电设备,3秒后电池会自动关机。
优质
工艺设计
高精度数控机床切割,一体成型外壳较高的结构强度,耐摔防撞表面更防汗防腐蚀,适宜随身携带。

超强
续航版来袭
4200mAh高容量 大功率 大电流

产品参数
- 电池类型
聚合物锂离子电池
产品重量870g
- 充电限制电压
DC25.2V
产品型号A101-BT01
- 额定容量
4200mAh 90.72Wh
产品尺寸80mm * 145mm * 80mm
- 最大充电功率
100.8W
