- 充电电压
5.0V
充电电流2A
- 频率
2.4GHz
锂电池容量2500mAh
- 通信方式
数传模块,蓝牙
运行时间4.5h
- 遥控距离
100m以上(空旷环境)

Go2 遥控器
可达百米超长控制距离,可靠耐用
轻松掌控
双手遥控器属于Go2遥控模块的一部分,双手遥控器内置数传模块、蓝牙模块。机器狗与双手遥控器通过数传模块通信,通过APP配置遥控器信息,即可控制Go2。

充电器部件名称

Go2配件一览
高算力模组
小型舵机臂
深度相机D435i
导航3d雷达 (禾赛XTi6)
充电桩
导航3d雷达 (MID-360)
双相机+三合一
足端
充电器
电池
遥控器
伴随模组
