
Go2 充电器
高安全防护,快速充电
快速充电 稳定传输
电池充电器是专门为Go2电池配置的一个充电设备,体积小,重量轻,方便携带,为电池提供稳定的电力。电池充电器分为标准充电器和快速充电器2个型号。

八重防护,安全保障
- 电池储存自放电保护
- 平衡充电保护
- 过充电保护
- 充电温度保护
- 充电电流保护
- 短路保护
- 过放电保护
- 电池负载检测保护
充电器部件名称

Go2配件一览
高算力模组
小型舵机臂
深度相机D435i
导航3d雷达 (禾赛XTi6)
充电桩
导航3d雷达 (MID-360)
双相机+三合一
足端
充电器
电池
遥控器
伴随模组
充电电压
DC 33.6V
充电时长
2-4h
充电电流
3.5A
产品尺寸
154mm * 60mm * 40mm
