Go2 电池

快速充电,持久续航

为你的机器人提供强大动力

高性能,超长续航

该款电池采用高性能电芯,并使用宇树科技Unitree自主开发的先进电池管理系统(BMS)为Go2四足机器人提供强劲的电力。电池分BT2-05(标准)和BT2-06(长续航)两个版本。

八重防护,安全保障

  • 电池储存自放电保护
  • 平衡充电保护
  • 过充电保护
  • 充电温度保护
  • 充电电流保护
  • 短路保护
  • 过放电保护
  • 电池负载检测保护

电池部件名称

Go2配件一览

  • 高算力模组

  • 小型舵机臂

  • 深度相机D435i

  • 导航3d雷达 (禾赛XTi6)

  • 充电桩

  • 导航3d雷达 (MID-360)

  • 双相机+三合一

  • 足端

  • 充电器

  • 电池

  • 遥控器

  • 伴随模组

产品参数
    • 额定电压

      DC 29.6V

    • 充电限制电压

      DC 33.6V

    • 充电电流

      3.5A~9A

    • 额定容量

      8000mAh 236.8Wh

    • 执行标准

      IS 16046(Part 2)/IEC 62133-2

    • 产品尺寸

      120mm * 80mm * 182mm